Pièce de serrage cruciforme
Série SO-131

  • Les profils sont placés des deux côtes dans une rainure et appliqués, garantissant une fixation angulaire élevée En desserrant la fixation d‘un côté du profilé, celle-ci peut être parallèlement décalée et installée En desserrant les fixations sur un côté du profilé, il est possible de décaler parallèlement le profilé et de le régler