ZVF-TF-12F-141

Filtre à vide
Série ZVF
Données techniques
Type de raccordement | Filetage |
Taux de filtrage | 20 [μm] |
Type de filtre | Réservoir |
Volume intérieur du filtre | 269 [cm³] |
Matériau filtrant | Polyester |
Hauteur de la cuve du filtre | 141 [mm] |
Raccord de vide | G1/2" intérieur |
Température de service | -20 ... +100 [°C] |
Poids | 0.269 [kg] |