Modèle précédent TPS200

Elément de serrage
Série TPS
Données techniques
Ø arbre | 200 [mm] |
Pression de service min. | 5.5 [bar] |
Couple au repos | 500 [Nm] |
Sens du montage | de face |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Poids | 10 [kg] |
Avantages en détail

- Disque de serrage
pour une fixation avec l’arbre - Segments de serrage
fixe le disque de serrage dans l’élément - Boîtier
- Piston pneumatique
Le piston annulaire déplace les éléments de serrage dans la longueur - Accumulateur d’énergie à ressort
pour fermer l’unité de serrage sans pression