Elément de serrage
Série TPS

- quel que soit le fabricant
pour guidages circulaires et sur arbres - à fermeture sans énergie (NC)
par accumulateur d’énergie à ressort - durée de vie élevée
jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique Absorption du couple interne Absence d’usure sur l’arbre - Élément de sécurité
serrage sûr en cas de panne d’alimentation

- Disque de serrage
pour une fixation avec l’arbre - Segments de serrage
fixe le disque de serrage dans l’élément - Boîtier
- Piston pneumatique
Le piston annulaire déplace les éléments de serrage dans la longueur - Accumulateur d’énergie à ressort
pour fermer l’unité de serrage sans pression