MKS3501B

Elément de serrage
Série MKS

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à fermeture sans énergie (NC)
    par accumulateur d’énergie à ressort
  • durée de vie élevée
    jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
  • Force de maintien supérieure
    par la commande avec air PLUS
  • Élément de sécurité
    serrage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
  • Raccordement PLUS
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
NBSGW35SGW..TEmontrer une variante
THKHRW35HRW..CAmontrer une variante
THKHRW35HRW..CAMmontrer une variante
THKHRW35HRW..CRmontrer une variante
THKHRW35HRW..CRMmontrer une variante
THKSHW35SHW..CAmontrer une variante
THKSHW35SHW..CRmontrer une variante
NSKLW(L1W)35LAA...ELZmontrer une variante
HIWINWE(QW)27QWW..CCmontrer une variante
HIWINWE(QW)35WEH..CAmontrer une variante
HIWINWE(QW)35WEW..CCmontrer une variante
HIWINWE(QW)35QWW..CCmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien750 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montaged'en haut
longueur max. serrage57
Pression de service nominal6 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Bande de recouvrement de rail utilisablemit Abdeckband
Force de maintien Connexion PLUS1400 [N]
Poids0.65 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage
  3. Mors de serrage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Piston pneumatique
    le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
  6. Accumulateur d’énergie à ressort
    pour fermer l’unité de serrage sans pression