MKRS6000A-LP

Elément de serrage
Série MKRS

  • quel que soit le fabricant
    pour guidages circulaires et sur arbres
  • à fermeture sans énergie (NC)
    par accumulateur d’énergie à ressort
  • durée de vie élevée
    jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
  • Élément de sécurité
    serrage sûr en cas de panne d’alimentation
Données techniques
Force de maintien1350 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Ø arbre60 [mm]
Sens du montaged'en haut
Couple au repos40 [Nm]
Pression de service max.6.5 [bar]
longueur max. serrage82
Racleur-
Poids2.7 [kg]
Avantages en détail
  1. Guidage circulaire
    adapté aux guidages circulaires et sur arbres
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage
  3. Mors de serrage
    moulé sur le guidage circulaire
  4. Boîtier
  5. Piston pneumatique
    le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
  6. Accumulateur d’énergie à ressort
    pour fermer l’unité de serrage sans pression