MK4505A

Elément de serrage
Série MK
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à ouverture sans énergie (NO)
à fermeture sous pression - durée de vie élevée
jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16…IMS (bille avec système de mesure) | 45 | R1622..IMS.. | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R16…IMS (bille avec système de mesure) | 45 | R1623..IMS.. | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R16…IMS (bille avec système de mesure) | 45 | R1651..IMS.. | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R16…IMS (bille avec système de mesure) | 45 | R1653..IMS.. | montrer une variante |
Bosch Rexroth | 45 | R1822..IMS.. | montrer une variante | |
Bosch Rexroth | 45 | R1823..IMS.. | montrer une variante | |
Bosch Rexroth | 45 | R1851..IMS.. | montrer une variante | |
Bosch Rexroth | 45 | R1853..IMS.. | montrer une variante | |
Bosch Rexroth | R16…IMS (bille avec système de mesure) | 45 | R1621..IMS.. | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R16…IMS (bille avec système de mesure) | 45 | R1624..IMS.. | montrer une variante |
Bosch Rexroth | 45 | R1821..IMS.. | montrer une variante | |
Bosch Rexroth | 45 | R1824..IMS.. | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 2250 [N] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Sens du montage | d'en haut |
longueur max. serrage | 49 |
Pression de service min. | 2 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Poids | 1.3 [kg] |
Avantages en détail

- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Mécanisme à clavette
Transmission de force entre le piston et le mors de serrage - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Piston pneumatique
le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur