MK3012F

Elément de serrage
Série MK
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à ouverture sans énergie (NO)
à fermeture sous pression - durée de vie élevée
jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | RG(QR) | 30 | RGW..CC | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 30 | RGW..HC | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 30 | RGH..CA | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 30 | RGH..HA | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 30 | CRGW..CC | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 30 | CRGW..HC | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 30 | CRGH..CA | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 30 | CRGH..HA | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 1200 [N] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 39 |
Pression de service min. | 2 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Poids | 0.69 [kg] |
Avantages en détail

- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Mécanisme à clavette
Transmission de force entre le piston et le mors de serrage - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Piston pneumatique
le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur