HK1510MW

Elément de serrage
Série miniHK
- Construction de petites dimensions
Pour toutes les miniatures courantes - Glissières profilées - Ouverture et fermeture sans outils (bistable)
en tournant la vis moletée - sans entretien
jusqu’à 50 000 cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWLF | 30 | LWLF..B | montrer une variante |
IKO | LWLF | 30 | LWLF..BCS | montrer une variante |
IKO | LWLF | 30 | LWLFC..B | montrer une variante |
IKO | LWLF | 30 | LWLFG..B | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 180 [N] |
Couple de serrage | 0.75 [Nm] |
Sens du montage | d'en haut |
longueur max. serrage | 22 |
Racleur | - |
Poids | 0.086 [kg] |
Avantages en détail

- Glissière profilée miniature
disponible pour toutes glissières profilées miniatures courantes - Vis moletée inoxydable
pour ouvrir et fermer l’unité de serrage - Mors de serrage
le montage flottant du palier garantit une application symétrique des forces - Boîtier