MBPS3010BS1

Elément de serrage
Série MBPS

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à fermeture sans énergie (NC)
    par accumulateur d’énergie à ressort
  • durée de vie élevée
    jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
  • Élément de sécurité
    Freinage sûr en cas de panne d’alimentation
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
IKOLRX(MX)30LRXmontrer une variante
IKOLRX(MX)30LRXCmontrer une variante
IKOLRX(MX)30LRXGmontrer une variante
IKOLRX(MX)30LRXSmontrer une variante
IKOLRX(MX)30LRXSCmontrer une variante
IKOLRX(MX)30LRXSGmontrer une variante
IKOLRX(MX)30MXmontrer une variante
IKOLRX(MX)30MXCmontrer une variante
IKOLRX(MX)30MXGmontrer une variante
IKOLRX(MX)30MXLmontrer une variante
IKOLRX(MX)30MXSmontrer une variante
IKOLRX(MX)30MXSCmontrer une variante
IKOLRX(MX)30MXSGmontrer une variante
IKOLRX(MX)30MXSLmontrer une variante
IKOLRX(MX)30LRXDmontrer une variante
IKOLRX(MX)30LRXD..SLmontrer une variante
IKOLRX(MX)30LRXDCmontrer une variante
IKOLRX(MX)30LRXDC..SLmontrer une variante
IKOLRX(MX)30LRXDGmontrer une variante
IKOLRX(MX)30LRXDG..SLmontrer une variante
IKOLRX(MX)30MXDmontrer une variante
IKOLRX(MX)30MXDCmontrer une variante
IKOLRX(MX)30MXDGmontrer une variante
IKOLRX(MX)30MXDLmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien1300 [N]
Pression de service min.4.5 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage982
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Poids1 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage et de freinage
  3. Mors de serrage et de freinage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Piston pneumatique
    le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
  6. Accumulateur d’énergie à ressort
    pour fermer l’unité de serrage sans pression