LKE2003BS1

Elément de serrage
Série LKE
- À économie d’énergie (bistable)
Ouverture et fermeture avec une tension de 24 V c.c. - Électronique intégrée
Commande numérique et signaux d’état - Sortie de câble flexible
Pour une exploitation optimale de l’espace de construction
Équipement/Options
- Détection intégrée
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | BM | 20 | BMW..A | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..B | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..C | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..D | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..N | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 600 [N] |
Tension | 24 [V] |
Courant absorbé max. | 1 [A] |
Sens du montage | d'en haut |
longueur max. serrage | 137.3 |
Racleur | - |
Poids | 0.63 [kg] |
Avantages en détail

- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Réducteur excentrique
Transmission de force entre le moteur et le mors de serrage - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- entraînement électrique
pour générer la force de serrage - Galet de coulisseau
pour montage flottant du palier - Actionnement de l’arrêt d’urgence
Possibilité d’ouverture manuelle en cas de panne d’alimentation - Conduite de raccordement électrique
Commande et alimentation en énergie - Vis de réglage
Correction de la tolérance des rails