Elément de serrage
Série LBPS
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes
- Élément de sécurité, à fermeture sans énergie (NC)
Freinage sûr en cas de panne d’alimentation, par accumulateur d’énergie à ressort
- durée de vie élevée
jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
- construction étroite et compacte
par l’utilisation de pistons en U
- La plus grande flexibilité possible
Raccord d'air supplémentaire par le haut
- Détecteur d’état simple
Interrogation de la position du piston avec un capteur de champ magnétique