KWH5501PS1A

Elément de serrage
Série KWH
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
THK | SVR | 55 | SVR..C | montrer une variante |
THK | SVR | 55 | SVR..LC | montrer une variante |
THK | SVR | 55 | SVR..LR | montrer une variante |
THK | SVR | 55 | SVR..R | montrer une variante |
THK | SVR | 55 | SVR..LRH | montrer une variante |
THK | SVR | 55 | SVR..RH | montrer une variante |
THK | SVR | 55 | SVR..CH | montrer une variante |
THK | SVR | 55 | SVR..LCH | montrer une variante |
THK | SVS | 55 | SVS..C | montrer une variante |
THK | SVS | 55 | SVS..LC | montrer une variante |
THK | SVS | 55 | SVS..LR | montrer une variante |
THK | SVS | 55 | SVS..R | montrer une variante |
THK | SVS | 55 | SVS..LRH | montrer une variante |
THK | SVS | 55 | SVS..RH | montrer une variante |
THK | SVS | 55 | SVS..CH | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 10200 [N] |
Pression de service nominal | 150.0 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 208 |
Pression de service max. | 160 [bar] |
Pression de service min. | 5 [bar] |
Racleur | oui |
Poids | 7.3 [kg] |
Avantages en détail

- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Ressort de rappel
intégré par crabotage dans les mors - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Membrane
pour une injection d’air comprimé - Racleur
peut être commandé en option