KWH4503AS3A

Elément de serrage
Série KWH
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
Schneeberger | MR | 45 | MRW..C | montrer une variante |
Schneeberger | MR | 45 | MRW..D | montrer une variante |
Thomson | 522 | 45 | 512..C | montrer une variante |
Thomson | 522 | 45 | 512..D | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 7400 [N] |
Pression de service nominal | 100.0 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 184 |
Pression de service max. | 110.0 [bar] |
Pression de service min. | 5 [bar] |
Racleur | oui |
Poids | 4.9 [kg] |
Avantages en détail

- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Ressort de rappel
intégré par crabotage dans les mors - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Membrane
pour une injection d’air comprimé - Racleur
peut être commandé en option