KWH3514DS1A

Elément de serrage
Série KWH
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
CPC | ARC(ARU) | 35 | ARC-FN | montrer une variante |
CPC | ARC(ARU) | 35 | ARC-ML | montrer une variante |
CPC | ARC(ARU) | 35 | ARC-MN | montrer une variante |
CPC | HRC(HRU) | 35 | HRC-FL | montrer une variante |
CPC | HRC(HRU) | 35 | HRC-FN | montrer une variante |
CPC | HRC(HRU) | 35 | HRC-ML | montrer une variante |
CPC | HRC(HRU) | 35 | HRC-MN | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 5700 [N] |
Pression de service nominal | 150.0 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 138.7 |
Pression de service max. | 160 [bar] |
Pression de service min. | 5 [bar] |
Racleur | oui |
Poids | 2.7 [kg] |
Avantages en détail

- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Ressort de rappel
intégré par crabotage dans les mors - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Membrane
pour une injection d’air comprimé - Racleur
peut être commandé en option