KWH3510BS1A

Elément de serrage
Série KWH
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
IKO | LRX(MX) | 35 | LRX | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | MX | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXL | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXS | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 5700 [N] |
Pression de service nominal | 150.0 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 145 |
Pression de service max. | 160 [bar] |
Pression de service min. | 5 [bar] |
Racleur | oui |
Poids | 2.8 [kg] |
Avantages en détail

- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Ressort de rappel
intégré par crabotage dans les mors - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Membrane
pour une injection d’air comprimé - Racleur
peut être commandé en option