KWH3510AS1

Elément de serrage
Série KWH
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
IKO | LWH(MH) | 35 | LWH..B | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWH..M | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHG | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHT..B | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHT..M | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHTG | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | MH | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHG | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHT | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHTG | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHD..B | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHD..M | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHDG | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHY | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHD | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHDG | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 5700 [N] |
Pression de service nominal | 150.0 [bar] |
Sens du montage | d'en haut |
longueur max. serrage | 120.5 |
Pression de service max. | 160 [bar] |
Pression de service min. | 5 [bar] |
Racleur | - |
Poids | 2.5 [kg] |
Avantages en détail

- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Ressort de rappel
intégré par crabotage dans les mors - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Membrane
pour une injection d’air comprimé - Racleur
peut être commandé en option