KWH3501IS1

Elément de serrage
Série KWH
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
THK | SNR | 35 | SNR..C | montrer une variante |
THK | SNR | 35 | SNR..LC | montrer une variante |
THK | SNR | 35 | SNR..LR | montrer une variante |
THK | SNR | 35 | SNR..R | montrer une variante |
THK | SNR | 35 | SNR..CH | montrer une variante |
THK | SNR | 35 | SNR..LCH | montrer une variante |
THK | SNR | 35 | SNR..LRH | montrer une variante |
THK | SNR | 35 | SNR..RH | montrer une variante |
THK | SNS | 35 | SNS..C | montrer une variante |
THK | SNS | 35 | SNS..LC | montrer une variante |
THK | SNS | 35 | SNS..LR | montrer une variante |
THK | SNS | 35 | SNS..R | montrer une variante |
THK | SNS | 35 | SNS..CH | montrer une variante |
THK | SNS | 35 | SNS..LCH | montrer une variante |
THK | SNS | 35 | SNS..LRH | montrer une variante |
THK | SNS | 35 | SNS..RH | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 4300 [N] |
Pression de service nominal | 150.0 [bar] |
Sens du montage | d'en haut |
longueur max. serrage | 120.5 |
Pression de service max. | 160 [bar] |
Pression de service min. | 5 [bar] |
Racleur | - |
Poids | 2.6 [kg] |
Avantages en détail

- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Ressort de rappel
intégré par crabotage dans les mors - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Membrane
pour une injection d’air comprimé - Racleur
peut être commandé en option