KWH3012FS1

Elément de serrage
Série KWH
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
HIWIN | RG(QR) | 30 | RGW..CC | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 30 | RGW..HC | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 30 | RGH..CA | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 30 | RGH..HA | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 30 | QRW..CC | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 30 | QRW..HC | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 30 | QRH..CA | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 30 | QRH..HA | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 3000 [N] |
Pression de service nominal | 100.0 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 103.5 |
Pression de service max. | 110.0 [bar] |
Pression de service min. | 5 [bar] |
Racleur | - |
Poids | 1.9 [kg] |
Avantages en détail

- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Ressort de rappel
intégré par crabotage dans les mors - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Membrane
pour une injection d’air comprimé - Racleur
peut être commandé en option