KWH3004BS1

Elément de serrage
Série KWH
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
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..ALZ | montrer une variante |
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..BLZ | montrer une variante |
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..EMZ | montrer une variante |
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..GMZ | montrer une variante |
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..ANZ | montrer une variante |
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..BNZ | montrer une variante |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...ALZ | montrer une variante |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...BLZ | montrer une variante |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...ELZ | montrer une variante |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...EMZ | montrer une variante |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...FLZ | montrer une variante |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...GLZ | montrer une variante |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...GMZ | montrer une variante |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...HLZ | montrer une variante |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...ANZ | montrer une variante |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...BNZ | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 3000 [N] |
Pression de service nominal | 100.0 [bar] |
Sens du montage | d'en haut |
longueur max. serrage | 103.5 |
Pression de service max. | 110.0 [bar] |
Pression de service min. | 5 [bar] |
Racleur | - |
Poids | 1.9 [kg] |
Avantages en détail

- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Ressort de rappel
intégré par crabotage dans les mors - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Membrane
pour une injection d’air comprimé - Racleur
peut être commandé en option