KBH8501BS1A

Elément de serrage
Série KBH
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
THK | NR | 85 | NR..A | montrer une variante |
THK | NR | 85 | NR..B | montrer une variante |
THK | NR | 85 | NR..LA | montrer une variante |
THK | NR | 85 | NR..LB | montrer une variante |
THK | NR | 85 | NR..LR | montrer une variante |
THK | NR | 85 | NR..R | montrer une variante |
THK | NRS | 85 | NRS..A | montrer une variante |
THK | NRS | 85 | NRS..B | montrer une variante |
THK | NRS | 85 | NRS..LA | montrer une variante |
THK | NRS | 85 | NRS..LB | montrer une variante |
THK | NRS | 85 | NRS..LR | montrer une variante |
THK | NRS | 85 | NRS..R | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 13700 [N] |
Pression de service nominal | 150.0 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 201.2 |
Pression de service max. | 160 [bar] |
Pression de service min. | 5 [bar] |
Racleur | oui |
Poids | 19 [kg] |
Avantages en détail

- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Ressort de rappel
intégré par crabotage dans les mors - Mors de serrage et de freinage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Membrane
pour une injection d’air comprimé - Racleur
peut être commandé en option