KBH6503AS3

Elément de serrage
Série KBH
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
Schneeberger | MR | 65 | MRW..C | montrer une variante |
Schneeberger | MR | 65 | MRW..D | montrer une variante |
Thomson | 522 | 65 | 512..C | montrer une variante |
Thomson | 522 | 65 | 512..D | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 22700 [N] |
Pression de service nominal | 150.0 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 235 |
Pression de service max. | 160 [bar] |
Pression de service min. | 5 [bar] |
Racleur | - |
Poids | 12 [kg] |
Avantages en détail

- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Ressort de rappel
intégré par crabotage dans les mors - Mors de serrage et de freinage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Membrane
pour une injection d’air comprimé - Racleur
peut être commandé en option