KBH4504BS1A

Elément de serrage
Série KBH
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
NSK | LH(L1H) | 45 | LAH..ELZ | montrer une variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAH..EMZ | montrer une variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAH..FLZ | montrer une variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAH..GLZ | montrer une variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAH..GMZ | montrer une variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAH..HLZ | montrer une variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAH..ANZ | montrer une variante |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAH..BNZ | montrer une variante |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..AL | montrer une variante |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..BL | montrer une variante |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..EM | montrer une variante |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..GM | montrer une variante |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..AN | montrer une variante |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..BN | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 9900 [N] |
Pression de service nominal | 150.0 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 176 |
Pression de service max. | 160 [bar] |
Pression de service min. | 5 [bar] |
Racleur | oui |
Poids | 5.1 [kg] |
Avantages en détail

- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Ressort de rappel
intégré par crabotage dans les mors - Mors de serrage et de freinage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Membrane
pour une injection d’air comprimé - Racleur
peut être commandé en option