KBH4501PS1A

Elément de serrage
Série KBH
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
THK | SVR | 45 | SVR..CH | montrer une variante |
THK | SVR | 45 | SVR..LCH | montrer une variante |
THK | SVR | 45 | SVR..LRH | montrer une variante |
THK | SVR | 45 | SVR..RH | montrer une variante |
THK | SVS | 45 | SVS..CH | montrer une variante |
THK | SVS | 45 | SVS..LCH | montrer une variante |
THK | SVS | 45 | SVS..LRH | montrer une variante |
THK | SVS | 45 | SVS..RH | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 7400 [N] |
Pression de service nominal | 150.0 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 169 |
Pression de service max. | 160 [bar] |
Pression de service min. | 5 [bar] |
Racleur | oui |
Poids | 5.2 [kg] |
Avantages en détail

- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Ressort de rappel
intégré par crabotage dans les mors - Mors de serrage et de freinage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Membrane
pour une injection d’air comprimé - Racleur
peut être commandé en option