KBH3514AS1A

Elément de serrage
Série KBH
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
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..A | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LA | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LU | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..SA | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..SU | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..U | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LR | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..R | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..AO | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..LA | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..SU | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..UO | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..AO | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..LA | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..SU | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..UO | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..LR | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..RO | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..LR | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..RO | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 5700 [N] |
Pression de service nominal | 150.0 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 137.7 |
Pression de service max. | 160 [bar] |
Pression de service min. | 5 [bar] |
Racleur | oui |
Poids | 2.7 [kg] |
Avantages en détail

- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Ressort de rappel
intégré par crabotage dans les mors - Mors de serrage et de freinage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Membrane
pour une injection d’air comprimé - Racleur
peut être commandé en option