KBH3010BS1

Elément de serrage
Série KBH
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
IKO | LRX(MX) | 30 | LRX | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXS | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXSC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXSG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MX | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXL | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXS | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXD | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXD..SL | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDC..SL | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDG..SL | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXD | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDL | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 3000 [N] |
Pression de service nominal | 100.0 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 111.5 |
Pression de service max. | 110.0 [bar] |
Pression de service min. | 5 [bar] |
Racleur | - |
Bande de recouvrement de rail utilisable | ohne Abdeckband |
Poids | 1.9 [kg] |
Avantages en détail

- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Ressort de rappel
intégré par crabotage dans les mors - Mors de serrage et de freinage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Membrane
pour une injection d’air comprimé - Racleur
peut être commandé en option