KBH3010AS1

Elément de serrage
Série KBH
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
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHS..B | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHS..M | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHS..SL | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHSG | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHS | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHSG | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHD..B | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHD..M | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHDG | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHY | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHD | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHDG | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 3000 [N] |
Pression de service nominal | 100.0 [bar] |
Sens du montage | d'en haut |
longueur max. serrage | 111.5 |
Pression de service max. | 110.0 [bar] |
Pression de service min. | 5 [bar] |
Racleur | - |
Poids | 1.9 [kg] |
Avantages en détail

- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Ressort de rappel
intégré par crabotage dans les mors - Mors de serrage et de freinage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Membrane
pour une injection d’air comprimé - Racleur
peut être commandé en option