HK6505KR

Elément de serrage
Série HK
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - Ouverture et fermeture sans outils (bistable)
en tournant le levier de serrage - sans entretien
jusqu’à 50 000 cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 65 | R1622 (SNS) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 65 | R1623 (SLS) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 65 | R1651 (FNS) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 65 | R1653 (FLS) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R18… (rouleau) | 65 | R1824 (SLH) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R18… (rouleau) | 65 | R1851 (FNS) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R18… (rouleau) | 65 | R1853 (FLS) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R18… (rouleau) | 65 | R1822 (SNS) | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 2000 [N] |
Couple de serrage | 22 [Nm] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 64 |
Racleur | - |
Poids | 2.7 [kg] |
Avantages en détail

- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Levier de serrage en plastique
ajustable (se déclenche en le soulevant) - Mors de serrage
le montage flottant du palier garantit une application symétrique des forces - Boîtier