HK2005KR

Elément de serrage
Série HK
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - Ouverture et fermeture sans outils (bistable)
en tournant le levier de serrage - sans entretien
jusqu’à 50 000 cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 20 | R1622 (SNS) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 20 | R1623 (SLS) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 20 | R1631 (FNS) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 20 | R1632 (SNS) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 20 | R1651 (FNS) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 20 | R1653 (FLS) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 20 | R1661 (FKS) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 20 | R1662 (SKS) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 20 | R1665 (FKS) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 20 | R1666 (SKS) | montrer une variante |
CPC | HRC(HRU) | 20 | HRC-FL | montrer une variante |
CPC | HRC(HRU) | 20 | HRC-FN | montrer une variante |
CPC | HRC(HRU) | 20 | HRC-ML | montrer une variante |
CPC | HRC(HRU) | 20 | HRC-MN | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..A | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..LA | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..LU | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..U | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 1200 [N] |
Couple de serrage | 5 [Nm] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 24 |
Racleur | - |
Poids | 0.22 [kg] |
Avantages en détail

- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Levier de serrage en plastique
ajustable (se déclenche en le soulevant) - Mors de serrage
le montage flottant du palier garantit une application symétrique des forces - Boîtier