HK1502K

Elément de serrage
Série HK

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • Ouverture et fermeture sans outils (bistable)
    en tournant le levier de serrage
  • sans entretien
    jusqu’à 50 000 cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
INATKVD(KUVE)15KWVE..-Bmontrer une variante
INATKVD(KUVE)15KWVE..-B-ECmontrer une variante
INATKVD(KUVE)15KWVE..-B-ESCmontrer une variante
INATKVD(KUVE)15KWVE..-B-Smontrer une variante
INATKVD(KUVE)15KWVE..-B-Hmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien1200 [N]
Couple de serrage5 [Nm]
Sens du montaged'en haut
longueur max. serrage24
Racleur-
Poids0.16 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Levier de serrage en plastique
    ajustable (se déclenche en le soulevant)
  3. Mors de serrage
    le montage flottant du palier garantit une application symétrique des forces
  4. Boîtier