Elément de serrage
Série DKHS1000

- Précision extrême dans les axes rotatifs
Aucun jeu au niveau des composants fonctionnels Possibilité d’extraire l’entraînement de la com-mande - Temps de fermeture extrêmement rapide et fonction de sécurité sans pression grâce au boîtier sous précontrainte
Grâce au faible volume absorbé et à la contrainte interne du boîtier - Nombre de cycles le plus élevé du marché
Déformation de boîtier dans la plage de résistance élastique

- Boîtier
Couple de maintien grâce à la précontrainte de l’acier à outils - Raccordement du boîtier
Raccord fileté sur la structure de raccordement - Plage de serrage
Serrage sans jeu de l’axe de rotation - Chambre de pression
Ouvre l’élément sous pression hydraulique - Accouplement de l’arbre
Accouplement à l’axe de rotation - Joint
À précontrainte et auto-renforçant sous pression - Tôle de maintien
Protège le joint et le maintient en position - Raccord hydraulique
Étanchement assuré par le joint torique et l’anneau de coupe qui l’entoure