Pince à aiguilles
Série SCH

- Réglage de la course en continu
Adaptez la course de l’aiguille individuellement et en continu via le réglage direct de la course - Construction plate
La construction compacte vous fait économiser de l’espace dans votre machine - Détection par capteur magnétique
La détection des positions finales permet d’accélérer les cadences de travail et permet une commande permanente
Caractéristiques de la série
- 5 millions de cycles sans maintenance (max.)
- IP30
- Capteur magnétique

- Aiguilles rétractables
perforation au milieu de l‘aiguille - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Réglage de la course
par déplacement dans la rainure oblongue - Entraînement
deux vérins pneumatiques à double effet - Alimentation d‘énergie
- Fixation et positionnement
- Rainure de détection
fixation et positionnement des détecteurs magnétiques