Griffe à tube
Série RG

- Protection de la surface au moyen de picots en caoutchouc
Protégez durablement la surface de vos pièces à usiner et réduisez ainsi le nombre de pièces mises au rebut - Arrêt sécurisé
Même en cas de dynamique élevée, vos pièces à usiner sont solidement maintenues grâce au coefficient de frottement important - Entraînement direct
La commande avec une seule alimentation pneumatique réduit les frais de montage et les irrégularités du contour
Caractéristiques de la série
- IP67
- Sans entretien

- Fixation et positionnement
- Entraînement
a travers la membrane caoutchouc - Alimentation d‘énergie
possible sur plusieurs faces - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé