Pince expansible
Série LGS

- Concentration sur l’essentiel
Le mode de préhension le plus économique : vous réduisez ainsi vos coûts de production - Mors de serrage usinables individuellement
Jamais vous n’avez adapté une pince de manière aussi rapide et facile - Entraînement direct
La commande avec une seule alimentation pneumatique réduit les frais de montage et les irrégularités du contour
Caractéristiques de la série
- IP40
- Sans entretien
- Mors allongés
- Mors

- Alimentation d‘énergie
axiale ou radiale - Membrane de protection
entre la pince et la membrane de serrage - Entrainement direct par membrane
une seule alimentation pneumatique - Limitation de la course
evite d‘endommager la pince - Pince de serrage
pour des applications individuelles - Tôle de protection
protège la membrane - Joint torique pour rappel des mors
retour en position des mors