Griffe de montage pour joint torique interne
Série GSI

- Concentration sur l’essentiel
Ne payez que pour ce dont vous avez besoin - pince standard unique spécialement conçue pour le montage intérieur du joint torique - Course des mors d’expansion réglage
Prévient la dilatation du joint torique et garantit une qualité de production constante - Détection par capteur magnétique
La détection des positions finales permet des cycles plus courts et une commande permanente
Caractéristiques de la série
- 5 millions de cycles sans maintenance (max.)
- IP30
- Capteur magnétique

- Mors d´expansion
pour augmenter le diamètre du joint torique - Mors racleur
pour la mise en place du joint torique dans la gorge - Entrainement par trois vérins simple effets
entrainement mors de préhension entrainement mors d´expansion entrainement mors racleur - Mors de préhension
pour la préhension du joint torique - Transmission de force
par accouplement à bras de levier et guidage forcé - Réglage de la course des mors de préhension
évite la distancion du joint torique - églage de la course des mors d´expansion
pour adapter les mors d´expansion au diamétre du logement - Fixation et positionnement
axial à l´embase de la griffe