Previous model GGL3060NCA

Pinces pour applications particulières
Série GGL
Avantages en détail

- Corps
grande protection contre la corrosion boitier traité par électro-polissage - Ressort intégré
- Verrouillage de la force de préhension intégré
- Douilles de centrage démontables
positionnement rapide et économique des mors de préhension - Détecteur de positionnement intégré
disponible en accessoire - Entraînement
vérin pneumatique à double effet - Alimentation d‘énergie
Alimentation direct sans tube ni raccords pneumatique - Fixation et positionnement
par taraudages et douilles de centrage - Transmission par levier avec guidage forcé
mouvement synchrone des mors de la pince 90° angle d´ouverture