Pinces parallèles deux mors
Série GPP1000

"Le modèle économique"
- Pinces parallèles pour un rapport qualité-prix défiant toute concurrence
- Jeu de mors de préhension et matériel de fixation inclus
- Auto-configurable, s’ouvre et se ferme par ressort
- Une taille, trois courses de 4, 8 et 16 mm par mors
- Force de préhension de 100 N
- Durée de vie : jusqu’à 2 millions de cycles

- Synchronisation
via un pignon et une crémaillère - Mors intermédiaires
avec matériel de fixation fourni - Rainure pour détecteur
fixation et positionnement des détecteurs magnétiques - Boîtier léger
Alliage aluminium anodisé - Vérin pneumatique à simple effet
une seule arrivée d‘air nécessaire - Vis de transport du mors de préhension
pour modifier la direction de la pince - Alimentation d‘énergie
possible sur plusieurs faces - Mors de préhension
pour la connexion du mors intermédiaire ou d’un mors de préhension individuel sur les douilles de centrage