Pinces parallèles deux mors
Série GP200

"L’application variable"
- Réglage de la course en continu
Vous pouvez ajuster la course individuellement à votre application à l’aide d’une vis de réglage - Technique éprouvée
La fiabilité éprouvée depuis plus de 20 ans vous garantit une production fluide - Protection contre l’encrassement
Grâce aux racleurs situés sur les dispositifs de guidage, vous pouvez utiliser la pince en toute sécurité, même dans des conditions ambiantes difficiles
Caractéristiques de la série
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- Fermeture à ressort C
- Force élevée S
- IP40
- Capteur magnétique
- Capteur inductif
- Joint air de barrage

- Réglage de la course
en continu pour l‘ouverture vis de réglage comprise dans la livraison - Accouplement à coin avec guidage forcé
mouvement synchrone des mors de la pince transmission de forces élevées - Guidage prismatique
absorption de forces et couples élevés - Mors de préhension
fixation des mors de préhension - Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Rainure de détection
fixation et positionnement des détecteurs magnétiques - Entraînement
vérin pneumatique à double effet - Alimentation d‘énergie
possible sur plusieurs faces