Pince parallèles deux mors grande course
Série GEH8000

"L’application puissante"

  • Force de préhension élevée
    Grâce à la force de préhension élevée, vous pouvez manipuler en toute sécurité les pièces à usiner les plus lourdes
  • Servocommande
    Le réglage de la position, de la vitesse et de la force combiné à un auto-maintien mécanique vous garantit une fonctionnalité maximale
  • Multibus
    Ainsi, vous restez flexible : PROFIBUS, SERCOS III, PROFINET IO, EtherNet/IP ou EtherCat : choisissez la solution la mieux adaptée à votre système
Caractéristiques de la série
  • 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Détection intégrée
  • IP54
  • Auto-maintien mécanique
  • Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos