Pinces concentrique trois mors grande course
Série GD500

"L’application ultra-plate"
- Entraînement horizontal réduisant l’encombrement en hauteur
Réduit les irrégularités du contour de votre application - Guidage par rainure en T éprouvé
Cette technique de guidage établie et éprouvée est la seule à garantir une fiabilité de processus maximale - Fonctionnement en continu impeccable
Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien
Caractéristiques de la série
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- IP40
- Capteur inductif

- Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Douilles de centrage démontables
positionnement rapide et économique des mors de préhension - Fixation et positionnement
- Mors de préhension
rectifiés, en acier trempé fixation des mors de préhension - Guidage en T de précision
absorption de forces et couples élevés - Came
synchronise le mouvement des mors - Entraînement
vérin pneumatique à double effet - Support détecteur
fixation d‘un détecteur de proximité inductif