Pince angulaire deux mors
Série GM

  • Technique éprouvée
    La fiabilité éprouvée depuis plus de 20 ans vous garantit une production fluide
  • Usinage possible des mors de préhension montés
  1. Fixation et positionnement
  2. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé
  3. Alimentation d‘énergie
  4. Entraînement
    vérin pneumatique à simple ou (selon exécution) double effet
  5. Ressort intégré
    ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur à ressort (pour le retour de vérins utilisés en simple effet)
  6. Transmission par levier avec guidage forcé
    mouvement synchrone des mors de la pince
  7. Mors de préhension
    usiné directement
  8. Tôle (GM10)
    permet le positionnement parallèle des mors pour retouches