GARANTI — SANS EXCEPTION
La garantie du Zimmer Group
En plus de notre produit haut de gamme avec Steel Linear Guide à la pointe de la technologie pour les exigences les plus élevées, la série 5000 offre également une alternative avec la variante AL. Avec son Aluminum Linear Guide, elle convient aux applications plus simples pour lesquelles on utilise aujourd’hui des pinces guidées multidents ou à rainure en T. En bref, partout où le « haut de gamme » n’est pas nécessaire. Grâce à son fonctionnement continu sans restriction avec une disponibilité maximale d’installation, la série 5000 et toutes ses variantes riment pour nous avec 24 heures/24 et 7 jours/7.

L’alternative
ALUMInUM LINEAR GUIDE
Elles constituent l’alternative, car elles sont techniquement plus performantes que toutes les pinces à rainure en T et au moins aussi performantes que les pinces guidées multidents. Ce sont les « pinces de tous les jours » et elles conviennent pour la plupart des applications, tout en offrant 15 millions de cycles sans maintenance.



Le top du top
STEEL LINEAR GUIDE
Avec le Steel Linear Guide, la pince est dotée d’un guidage intégrant le principe éprouvé du guidage linéaire et associé à la technique d’étanchéité et de revêtement la plus moderne. Vous disposez ainsi de la pince la plus robuste en combinaison avec la protection anticorrosion et la classe de protection IP64 actuellement disponible sur le marché. Réaliser jusqu’à 30 millions de cycles sans maintenance ? Un jeu d’enfants pour cette pince.