Caractéristiques techniques
Variantes de protecteur (disponible uniquement pour Steel Linear Guide)
La série propose, en plus de la variante de base avec IP64, des variantes de protecteur disposant même de la classe d’étanchéité IP67 et des pinces résistantes aux températures.



- Accouplement à coin avec guidage forcé
Absorption élevée de la force et du couple via entretoise d'appui Mouvement synchronisé des mors de préhension - Mors de préhension
Montage des mors de préhension via douilles de centrage démontables Graissage permanent par des reservoirs de lubrification insérées - Steel Linear Guide
Conception entièrement en acier Permet la mise en place de mors de préhension extrêmement longs Également disponible en version acier/aluminium - Support détecteur
fixation d‘un détecteur de proximité inductif - Verrouillage de la force de préhension intégré
Ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d'énergie - Entraînement
Vérin pneumatique à double effet - Fixation et positionnement
Alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel Version pneumatique et électrique identique jusqu'à la hauteur - Rainure de détection
fixation et positionnement des détecteurs magnétiques - Joint double lèvre
IP64 et jusqu’à IP67 (avec air de barrage) pour la version protection Empêche l'écoulement de graisse, pour une durée de vie prolongée
Rainures de capteur permanentes
Les rainures de capteur permanentes vous permettent de changer facilement et rapidement de détection de position du piston dans chaque situation de montage.
Butées pour capteurs inductifs
Butées pour capteurs inductifs pour un remplacement rapide et sûr. Le réglage de la détection se fait grâce à une seule vis qui ne nécessite pas de serrage supplémentaire.
Perçages supplémentaires
Avec trous de goupille supplémentaires sous la plaque de recouvrement pour les montages spécifiques aux clients.