Unité linéaire
Série LSF

  • Guidage par profilé précis
    Le guidage linéaire avec chariot à billes et racleur garantit une grande précision et une rigidité importante
  • Position finale amortie
    Les amortisseurs PowerStop vous permettent d’approcher les positions finales en douceur et, ainsi, d’accroître la fiabilité et la durée de vie de votre application
  • Construction plate
    Réduit les irrégularités du contour de votre application
Caractéristiques de la série
  • 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Amortisseur de fin de course Powerstop
  • IP40
  • Capteur magnétique
  • Capteur inductif
Vue Debug
Taille de fabrication: LSF25
N° de commandeCourseForce de pressionForce detraction max. 
LSF25-5050 [mm]265 [N]220 [N]
LSF25-100100 [mm]265 [N]220 [N]
  1. Absorbeur de choc hydraulique breveté
    amortisseur de fin de course réglable disponible en accessoire
  2. Vis de butée pour fin de course
  3. Fixation et positionnement
    posibilité de fixation sur plusieurs faces
  4. Boîtier robuste, léger et construit de manière extrêmement plate
    Alliage aluminium anodisé
  5. Rainure d‘insertion pour capteur de champ magnétique
    intégré, gain de place avec détecteur de position
  6. Entraînement
    vérin pneumatique à double effet
  7. Guidage à bille avec joint racleur
    guidage précis et rigide du chariot à billes pour de fortes capacités de charge
  8. Bride de connexion
    simple connexion à l‘application