WV1-8X8

Raccords orientables
Série WV

  • Réduction de coûts grâce à un montage et démontage rapides
  • Coudé et pivotant 
Données techniques
ModèleRaccords orientables
Poids0.04 [kg]
Raccord filetéG1/8"
Tuyau de raccordement Ø extérieur8 [mm]
Dimension D114 [mm]
Dimension i6.5 [mm]
Dimension L120 [mm]
Dimension L223.5 [mm]
Dimension L38 [mm]
S14 [mm]