NJ3-E2SK

Détecteur de proximité inductif
Série NJ
- Sans contact, sans usure et non court-circuitant
- Disponible à partir de 3 mm de diamètre
Données techniques
Modèle | Détecteur de proximité inductif |
Poids | 0.01 [kg] |
Protection de IEC 60529 | IP67 |
Type de raccordement | Câble/Fiche |
Taille de fabrication | NJ |
Tension d'emploi nominale | 24 [V DC] |
Courant de fonctionnement nominal | 100 [mA] |
Tension d'isolement nominale | 75 [V DC] |
Courant de court-circuit nominal | 100 [A] |
Distance de détection nominale Sn | 1.00 [mm] |
Tension de service | 10 ... 30 [V DC] |
Tension de service max. | 30 [V DC] |
Tension de service min. | 10 [V DC] |
Témoin de mise sous tension | Non |
Température de service | -25 ... +70 [°C] |
Température de fonctionnement max. | +70 [°C] |
Température de fonctionnement min. | -25 [°C] |
Type de montage | en affleurement |
Exécution électrique | CC, tension continue |
Affichage de fonction | Oui |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Distance de détection assurée Sa | 0,80 [mm] |
Norme de base | IEC 60947-5-2 |
Longueur de câble | 0.3 [m] |
Câble-Ø D | 2.4 [mm] |
Non court-circuitant | Oui |
Capacité de charge max. | 150 [μF] |
Courant à vide amorti max. | 5 [mA] |
Courant à vide max. | 12 [mA] |
Courant à vide non amorti max. | 2 [mA] |
Portée réelle Sr | 1 [mm] |
Ondulation résiduelle max. | 10 [%] |
Sortie de commutation | PNP |
Fréquence de commutation | 3500 [Hz] |
Fonction de commutation | Contact à fermeture (NO) |
Ø du câble | 3 [mm] |
Chute de tension | 2.0 [V] |
Type de connecteur | M8x1 |
Profondeur | 27 [mm] |
Température ambiante | -25 ... +70 [°C] |
Protégé contre l’inversion de polarité | Oui |
Matériau de la surface active | PBT |
Matériau gaine de câble | PUR |
Précision de répétition | <5 [%] |
Homologation | CE |
Rayon de courbure pour l'application de chaînes porte-câbles min. | 5xØ |
Rayon de courbure min. en cas d’installation fixe | 3xØ |
Raccordement | Câble avec fiche |