DRV1-8X6

Raccord taraude bi-directionnel à étranglement
Série DRV
- Clapets anti-retour réglables pour le réglage de l’air sortant
- Optimaux pour le réglage des vitesses des mouvements du piston
- Modèle angulaire
Données techniques
Raccord fileté | G1/8" |
Tuyau de raccordement Ø extérieur | 6 [mm] |
Modèle | Raccord taraude bi-directionnel à étranglement |
Pression de service | 2 ... 10 [bar] |
Pression de service max. | 10 [bar] |
Pression de service min. | 2 [bar] |
Température de service | +5 ... +80 [°C] |
Température de fonctionnement max. | +80 [°C] |
Température de fonctionnement min. | +5 [°C] |
Poids | 0.05 [kg] |
Longueur | 35 [mm] |
Dimension i | 6 [mm] |
Dimension L1 | 29 [mm] |
Dimension L2 | 23.5 [mm] |
Dimension L3 | 11 [mm] |
S | 14 [mm] |