TPC-RS37X20M

Tampons profilés BasicStop
Série Radial Standard

  • Construction : axiale
  • Degrés de dureté : 55D, 40D
  • Absorption d’énergie par course : 1,2 - 427 J
  • Facteur d’amortissement : 60 % maximum
Données techniques
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu3.5 [J]
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu105 [J/h]
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence8.1 [J]
Course max.25 [mm]
Hauteur H pour course=037 [mm]
Longueur de filetage E max.5 [mm]
FiletageM5
Poids17 [g]
Angle d’impact max.30 [°]
Conforme à LABSOui
Conforme à la directive RoHSOui
Conforme au règlement REACHOui