PKP14X10-A

Série PKP
Disponible pour M8-M36
Pour faciliter le raccordement de l’amortisseur à la structure, on peut utiliser une bride de serrage en acier nickelé. L’amortisseur est bloqué à l’état vissé avec la bride de serrage par les vis dans le sens de vissage de l’amortisseur, et fixé à la structure. Le contre-écrou est donc inutile.
Données techniques
Filetage | M14 |
Poids | 27 [g] |
Conforme à LABS | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
Conforme au règlement REACH | Oui |