Série PKP

Disponible pour M8-M36
Pour faciliter le raccordement de l’amortisseur à la structure, on peut utiliser une bride de serrage en acier nickelé. L’amortisseur est bloqué à l’état vissé avec la bride de serrage par les vis dans le sens de vissage de l’amortisseur, et fixé à la structure. Le contre-écrou est donc inutile.
N° de commande | Filetage | Poids | Conforme à LABS | |
---|---|---|---|---|
PKP08X10-A | M8 | 9 [g] | Oui | |
PKP10X10-A | M10 | 11 [g] | Oui | |
PKP12X10-A | M12 | 13 [g] | Oui | |
PKP14X10-A | M14 | 27 [g] | Oui | |
PKP14X15-A | M14 | 28 [g] | Oui | |
PKP16X10-A | M16 | 25 [g] | Oui | |
PKP16X15-A | M16 | 26 [g] | Oui | |
PKP20X15-A | M20 | 38 [g] | Oui | |
PKP22X15-A | M22 | 34 [g] | Oui | |
PKP25X15-A | M25 | 75 [g] | Oui | |
PKP27X15-A | M27 | Oui | ||
PKP27X30-A | M27 | 74 [g] | Oui | |
PKP33X15-A | M33 | 110 [g] | Oui | |
PKP36X15-A | M36 | 100 [g] | Oui | |
PKP45X15-A | M45 | Oui | ||